Chápadlo pre ložiskové krúžky
![](/fileadmin/_processed_/c/1/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS000125-02-A__SALL__AIN__V2_5fef29e410.png)
Výzva
Pri výrobe ložiskových krúžkov existovala vysoká variabilita dielov. Pritom mal byť prípravný čas čo najkratší a mala sa vylúčiť „falošná príprava“.
Riešenie
Bol vyvinutý modulárny systém na odoberanie z 4-, 6- a 8-násobnej kavity. Zariadenie na rýchlu výmenu dostalo farebné kódovanie, aby sa umožnila optická kontrola procesu prípravy. Prestavenie chápadla tak trvalo len pár minút.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vnútorné upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 110 [N] |
Koncepcia uchopenia | NEUTRAL |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 6 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 8 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 0.02 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty